Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 288 - 365 | 360 - 456 |
| Reserva | 40 - 400 | 400 - 500 |
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
Esse grupo gerador comercial para geração de energia da Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado que oferece desempenho otimizado, confiabilidade e versatilidade para aplicações de energia primária e de emergência estacionárias.
Com um projeto aprimorado e um sistema de combustão avançado, os grupos geradores QSG12 de 50 e 60 Hz oferecem mais potência ocupando menos espaço e fornecendo uma densidade de potência muito maior e um solução de energia mais confiável. A série está disponível em versões de 400 kVA a 450 kVA, com 50 Hz, e de 350 kW a 400 kW, com 60 Hz.
Esses modelos são movidos por um motor diesel de quatro tempos e duas velocidades da Cummins, com 6 cilindros em linha, oferecendo um desempenho mais robusto com menor consumo de combustível. A nova série de produtos é projetada para uma ampla variedade de aplicações para atender às diversas necessidades dos clientes em diferentes mercados, como hospitais, fabricação, instalações comerciais e industriais.
Recursos e benefícios
Motor QSG11.8L da Cummins
- Turboalimentação e pós-resfriamento com regulador elétrico para desempenho otimizado e confiabilidade
- Melhor consumo de combustível da categoria
Novo alternador da série S
- A nova tecnologia de resfriamento de núcleo resulta em melhor desempenho térmico e maior densidade de potência
Filtro de ar
- Filtro de ar de serviço normal, AC de serviço pesado opcional
- Pré-filtro padrão e separador de combustível/água
Sistema de controles — PowerCommand®
- Design de pedestal, porta dupla com maior confiabilidade e facilidade de manutenção
- Caixa de fusíveis separada para facilitar a manutenção
- Novo controlador de geração PC2.2
- Controlador de ligação em paralelo opcional
- Partida/desligamento remoto automático, alarme e status de funcionamento
Maior densidade de potência com menor impacto
- Reduz a necessidade de espaço do grupo gerador
- Reduz o custo de transporte
Gabinetes com ajuste de fábrica
- Fornece proteção contra mau tempo e atenuação de som
- Temperatura de funcionamento de até 50 °C
- O tanque de combustível de 765 L com coletor de derramamento está disponível em todos os modelos de grupos geradores
- O gargalo de abastecimento largo e longo no tanque de combustível fornece fácil acesso e abastecimento pelo operador
- Disposição do chassi de levantamento de 2 pontos e, opcionalmente, de 4 pontos disponível
Intervalo de serviço estendido de 500 horas
- Reduz o custo de mão de obra e de material para manutenção
- Maior eficiência de combustível
- Maior proteção do motor
Conformidade
Serviço local. Experiência global.
A potência da próxima geração merece suporte do próximo nível. Serviço global e faixas de rede de suporte da Cummins
mais de 8.000 locais de revendedores, 500 instalações de distribuidores e mais de 190 países para garantir que você seja atendido,
não importa aonde sua empresa leve você.
Além do alcance e da experiência globais, também temos gerentes de contas locais e especialistas em aplicações para dar suporte quando você mais precisar. Sem contar que todos os recursos de serviço e suporte da Cummins são gerenciados por meio de um único ponto de contato: seu gerente de contas direto da fábrica, designado especificamente para você.