QSB7-G5

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 113 - 180 141 - 225
Reserva 125 - 200 156 - 250

Certificação

Tier 3 da EPA

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Reserva residencial
Geradores comerciais industriais
QSB7 G5 generator

Visão geral

Os grupos geradores Cummins são sistemas de geração de potência totalmente integrada que proporcionam desempenho ideal e confiabilidade para aplicações estacionárias de reserva.

Motor de caminhão pesado - O robusto motor a diesel Cummins QSB7 industrial de 4 ciclos fornece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.

Alternador – vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.

Sistema de controle : o controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é um equipamento padrão e fornece integração, monitoramento e controle total do sistema de grupos geradores.

Recursos e benefícios

  • Motor - O robusto motor a diesel industrial de 4 ciclos fornece potência confiável e resposta rápida a mudanças de carga
  • Alternador – vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
  • Controlador - o controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, frequência e regulagem de tensão precisas, exibição de mensagens de status e alarme, medição de saída, desligamento automático mediante detecção de falhas e conformidade com NFPA 110 nível 1.
  • Aberto e fechado - Caixas opcionais de alumínio SL1 e SL2 com proteção contra intempéries e atenuação sonora que resistem a cargas de vento de 180 MPH.
  • Desempenho (LAT) - O pacote de resfriamento padrão fornece funcionamento confiável a uma temperatura ambiente de até 50 °C (122 °F).
  • Tanque de combustível – tanques de combustível sub-base de parede dupla são oferecidos como recursos opcionais, fornecendo soluções econômicas e flexíveis para atender aos extensos requisitos de código em tanques de combustível diesel.
  • Conformidade em emissões - EPA T2
  • Levantamento e logística - Peso úmido aberto: 1470kg (3240 libras), peso úmido fechado: 1600kg (3527 libras)-1665kg (3671 lbs)
  • Atenuação sonora – caixas de alumínio SL1 e SL2 com proteção contra intempéries e atenuação sonora opcionais que resistem a cargas de vento de 180 MPH.
  • Pintura - Verde ou Arenito
  • Bateria - Capacidade da bateria: 2 x 850 amps por bateria em temperatura ambiente de 0 celsius (32 farenheit)
  • Carregador de bateria - 100 ampères
  • Aquecedor de refrigerante - <4 °C (40 °F) - tempo frio <-18 °C (0 °F) - frio extremo
  • Confiabilidade da Cummins- reserva: 2ano/1000 hrs prime: 1ano/ilimitado hrs 3 e 5 anos opções de garantia de reserva
Especificações
Motor QSB7-G5
Diâmetro interno 107 mm (4.21 in.)
Curso 124 mm (4.88 in.)
Deslocamento 6,7 l
Bloco de cilindros Ferro fundido, 6 cilindro(s) em linha
Tensão de arranque 2 x 12 em paralelo, terra negativo
Sistema de combustível Tanques de combustível básicos e regionais
Sistema de resfriamento padrão Radiador de alta temperatura ambiente confiável funcionando até 50 °C
Alternador Sem escova, 4 polos, à prova de gotejamento, campo giratório
Controle O controle eletrônico PowerCommand® 1.1 é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, regulagem de tensão e frequência precisa, exibição de mensagens de status e alarme, medição de saída, desligamento automático mediante detecção de falha e conformidade com a NFPA 110 Nível 1
Capacidade da bateria 2 x 850 amps por bateria em temperatura ambiente de 0 °C (32 °F)
Tanque de combustível Tanques de combustível sub-base de parede dupla são oferecidos como recursos opcionais, proporcionando soluções econômicas e flexíveis para atender aos extensos requisitos de código em tanques de combustível diesel
Nível de potência sonora a 7m *Considerando a incerteza de 2dB(A) 72-73 dB(A)
modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
kW/kVA primário
kW/kVA de emergência
tipo de combustível
60
113 / 141
125 / 156
Diesel
60
135 / 169
150 / 188
Diesel
60
160 / 200
175 / 219
Diesel
60
180 / 225
200 / 250
Diesel


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.


Fale conosco