Onan QD12000 para móveis comerciais

Frequência

60 Hz

Certificação

Tier 4 da EPA

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

Mobilidade comercial
onan qd12000 generator

Os modelos da série Quiet Diesel (QD) são escolha de trabalho pesado quando ruído e vibração baixos são necessários. Seu projeto revolucionário torna esses grupos geradores até 15 dB(A) mais silenciosos que outros geradores a diesel e mais silenciosos que a maioria dos grupos geradores a gasolina. As unidades são totalmente embutidas, incluindo sistemas de resfriamento, silenciamento e admissão. Para aplicações em que o silêncio é menos importante, escolha a série a diesel Cummins Standard.  

Recursos e benefícios

  • Capacidade de partida do motor de alto desempenho para cargas pesadas
  • Operação em velocidade constante controlada por computador
  • A capacidadade de autodiagnóstico simplifica a solução de problemas 
  • Atende à capacidade de carga total em condições ambientais de 120 ° F (50 ° C)
  • A manutenção fácil de acesso único reduz a necessidade de espaço no compartimento 
  • Sistema de montagem de 4 pontos projetado para fornecer energia limpa e silenciosa com baixa vibração
Especificações
modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
Tensão
Ampères
Fase
12.0HDKCD-2209
60
120/240
100/50
1
12.0DHKCD-5241
60
120/240
100/50
1


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.