Gerador portátil Onan P5000iDF EFI bicombustível

Atualmente disponível exclusivamente nos Estados Unidos da América.

 

Quer você precise de energia para seu veículo recreativo, trailer, evento ou canteiro de obras, este gerador portátil biocombustível (gasolina/propano) com inversor digital é potente, isolado para reduzir os níveis de ruído e leve para que você possa transportar de forma rápida e fácil.

Frequência

60 Hz

Certificação

CARB, EPA

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Geradores portáteis
Onan P5000iDF EFI Dual Fuel Portable Generator
Especificações
  • Opera a um nível de ruído de até 52 dBA
  • Menor consumo de combustível e tempos de operação mais longos do que o motor com carburador
  • Oferece desempenho de alta altitude até 13.123 pés sem um kit de carboidratos
  • Sensor de monóxido de carbono com desligamento automático para segurança
  • Chave seletora de combustível permite fácil troca entre gasolina ou propano
    • Gás: 5000 watts de pico/3900 watts de funcionamento
    • Propano: 4500 watts de pico/3500 watts de funcionamento
  • Controle remoto sem fio para partida remota
  • Uma tomada de CA de 120V 30A (L14-30R)
  • Duas tomadas duplex GFCI 120V 20A AC (5-20R)
  • Duas portas USB de 5V
  • O data center VFT exibe: tempo de execução restante, lembretes de manutenção, nível de combustível, tensão, frequência, horas de vida útil
  • Botão de pressão e partida remota com backup do cabo pull-cord
  • Carregador da bateria
  • Motor Cummins Onan de 224 cc EFI OHV de quatro tempos confiável
  • Tanque de combustível de 3,4 galões por 16,8 horas de funcionamento com 25% de carga ou 13 horas a 50% de carga
  • Tempo de operação de 20 horas a 25% de carga com tanque de propano padrão de 20 lb (4,6 gal)
  • Alça de telescopia com rodas de 5,5 pré-montadas
modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
tipo de combustível
watts
tempo de execução
P5000DF EFI
60
Gasolina/GLP
3900/5000 gás, propano 4500/3500
16.8 hrs a gás, 20 hs propano com 25% de carga


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.