Frequência
60 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 545 | 681 |
| Reserva | 600 | 750 |
| Data center contínuo | 545 | 681 |
Disponibilidade do produto
América Latina, América do Norte
Frequência
60
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSK23-G7 NR2 - Diesel
Potência nominal
Data center contínuo
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 60 Hz
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
Não alojado
kW/kVA
500 a 1000 kW/kVA
Primário
545 kW
681 kVA
Reserva
600 kW
750 kVA
Data center contínuo
545 kW
681 kVA