Geradores a diesel Cummins padrão

Frequência

50, 60 Hz

Certificação

Tier 4 da EPA

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Mobilidade comercial
cummins commercial standard diesel generator

A série de geradores a diesel padrão da Cummins foi projetada para aplicações comerciais difíceis que não exijam um produto alojado. Eles oferecem valor excepcional com ótimos recursos, incluindo operação suave, mais eficiência no resfriamento e baixa distorção harmônica. Todos os geradores a diesel padrão operam a baixas velocidades para prolongar a vida útil e podem ser usados em aplicações abertas ou tipo compartimento.

Recursos e benefícios


Especificações
  • Capacidade de partida do motor de alto desempenho para cargas pesadas
  • Fluxo da bomba controlado digitalmente para variação mínima de tensão e frequência.
  • Atende à capacidade de carga total em condições ambientais de 120 °F (50 °C)*
  • Sistema de montagem de 4 pontos projetado para fornecer energia limpa e silenciosa com baixa vibração
  • Gabinetes revestidos em pintura eletrostática e aço inoxidável
  • A manutenção fácil de acesso único reduz a necessidade de espaço no compartimento
  • Múltiplas entradas de ar para instalação flexível e tamanho compacto, oferecendo várias opções de montagem
  • Garantia

*Não se aplica ao 20 HDKDB

modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
Tensão
Ampères
kVA
Fase
6HDKAL-7
50
115/230
52.1/26.1
1
6HDKAL-8
50
1150/230
52.1/26.1
1
6HDKAL-5009
50
115/230
52.1/26.1
1
7.5HDKAL-1
60
120/240
62.5/31.3
1
7.5HDKAL-2
60
120/240
62.5/31.3
1
7.5HDKAL-3
60
120/240
22,6
`
3
7.5HDKAL-5
60
100/200
75/37.5
1
7.5HDKAL-5010
60
120/240
75/37.5
1
7.5HDKAL-5011
60
120/240
22,6
3
8HDKAG-11378
50
110/220
72.7/36.4
1
10HDKAG-11322
60
120/240
30,1
3
10HDKAG-11509
60
100/200
100/50
10HDKAG-61731
60
120/240
83.3/41.7
1
10HDKAG-61733
60
120/208
34,7
3
20HDKDB-01
60
120/240
167/83
1
20HDKDB-02
60
120/208
69/40
3


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.