Frequência
50 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 160 | 200 |
Disponibilidade do produto
India (Índia)
Frequência
50
Níveis de emissão
Índia CPCB IV+
Modelo do motor e tipo de combustível
QSB6.7-G23 - Diesel
Potência nominal
Primário
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
160 kW
200 kVA