C60D6R

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 55 68
Reserva 60 75

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, América Latina
4b3.3 genset

Frequência

60

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

4BTAA3.3-G12 - Diesel

Potência nominal

Primário

Reserva

Tipo de produto

Locação de 60 Hz – Diesel

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

kW/kVA

25 a 200 kW/kVA

Primário

55 kW

68 kVA

Reserva

60 kW

75 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

48 kW

60 kVA

Reserva

53 kW

66 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

32 kW

40 kVA

Reserva

35 kW

44 kVA

Entre em contato com vendas ou encontre um local