C550D5Q

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 400 500
Reserva 440 550

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)
C550D5Q

Frequência

50

Níveis de emissão

U.E., aplicação estacionária

Modelo do motor e tipo de combustível

QSZ13-G10 - Diesel

Potência nominal

Primário

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 50 Hz

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

Não alojado

Primário

400 kW

500 kVA

Reserva

440 kW

550 kVA

Fale conosco