Frequência
60 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 455 | 569 |
| Reserva | 500 | 625 |
Disponibilidade do produto
América Latina
Frequência
60
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Tipo de combustível
Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 60 Hz
Tipo de gabinete
Não alojado
Primário
455 kW
569 kVA
Reserva
500 kW
625 kVA