Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 2500 | 3125 |
| Reserva | 2800 | 3500 |
| Contínua | 2200 | 2750 |
| Data center contínuo | 2500 | 3125 |
Disponibilidade do produto
Frequência
50
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSK95-G4 - Diesel
Potência nominal
Contínua
Data center contínuo
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Não alojado
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Primário
2500 kW
3125 kVA
Reserva
2800 kW
3500 kVA
Contínua
2200 kW
2750 kVA
Data center contínuo
2500 kW
3125 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2750 kW
3438 kVA
Reserva
3000 kW
3750 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2680 kW
3350 kVA
Reserva
3000 kW
3750 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2680 kW
3350 kVA
Reserva
3000 kW
3750 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
2750 kW
3438 kVA
Reserva
3000 kW
3750 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
3000 kW
3750 kVA
Reserva
3250 kW
4063 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
3000 kW
3750 kVA
Reserva
3250 kW
4063 kVA