C300D6

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 270 338
Reserva 300 375
Contínua 218 273

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Índia, América Latina
QSL9 I-Range generator

Frequência

60

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

QSL9-G5 - Diesel

Potência nominal

Primário

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 60 Hz

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

Não alojado

kW/kVA

200 a 500 kW/kVA

Primário

270 kW

338 kVA

Reserva

300 kW

375 kVA

Contínua

218 kW

273 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

225 kW

281 kVA

Reserva

250 kW

313 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

270 kW

338 kVA

Reserva

300 kW

375 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

210 kW

263 kVA

Reserva

230 kW

288 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

250 kW

313 kVA

Reserva

275 kW

344 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

225 kW

282 kVA

Reserva

250 kW

313 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

250 kW

312 kVA

Reserva

275 kW

343 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Entre em contato com vendas ou encontre um local