Frequência
50 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 2750 | 2200 |
| Reserva | 2750 | 2200 |
| Contínua | 2750 | 2200 |
Disponibilidade do produto
India (Índia)
Frequência
50
Níveis de emissão
Índia CPCB IV+
Modelo do motor e tipo de combustível
QSK60-G23 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Não alojado
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Primário
2750 kW
2200 kVA
Reserva
2750 kW
2200 kVA
Contínua
2750 kW
2200 kVA