C20N6

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Reserva 20 25

Disponibilidade do produto

América Latina, América do Norte
qsj2.4g generator

Frequência

60

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

QSJ2.4 - Gás natural

Potência nominal

Reserva

Tipo de produto

Residencial e comercial leve

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

Não alojado

kW/kVA

5 a 25 kW/kVA

Reserva

20 kW

25 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás natural

Reserva

30 kW

38 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás natural

Reserva

40 kW

50 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás natural, propano

Reserva

36 kW

45 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Propano

Reserva

25 kW

31 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás natural/propano

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás natural/propano

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás natural/propano

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás natural/propano

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás natural/propano

Entre em contato com vendas ou encontre um local