Frequência
60 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 180 | 225 |
| Reserva | 200 | 250 |
Disponibilidade do produto
América do Norte
Frequência
60
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
PSI 11.1L - Gás natural
PSI 11.1L - Propano
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
60 Hz Gás natural
60Hz Propano
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
Não alojado
kW/kVA
200 a 500 kW/kVA
Primário
180 kW
225 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA