Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 144 | 180 |
| Reserva | 160 | 200 |
Disponibilidade do produto
Frequência
50
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QSB7-G18 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 50 Hz
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
144 kW
180 kVA
Reserva
160 kW
200 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
135 kW
169 kVA
Reserva
150 kW
188 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
128 kW
160 kVA
Reserva
140 kW
175 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
160 kW
200 kVA
Reserva
175 kW
219 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
180 kW
225 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
160 kW
200 kVA
Reserva
176 kW
220 kVA
Frequência (Hz)
50
Tipo de combustível
Diesel
Primário
182 kW
227 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA