Frequência
60 Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 123 | 153 |
| Reserva | 135 | 169 |
| Contínua | 77 | 96 |
Disponibilidade do produto
África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Índia, América Latina
Frequência
60
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
6BTAA5.9-G6 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 60 Hz
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
Não alojado
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
123 kW
153 kVA
Reserva
135 kW
169 kVA
Contínua
77 kW
96 kVA