Frequência
60/50, Duplo Hz
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 87 | 109 |
| Reserva | 96 | 120 |
Disponibilidade do produto
América Latina
Frequência
50/60
Duplo
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
6BT5.9-G6, 6BTA5.9-G6 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Locação de 50 Hz – Diesel
Locação de 60 Hz – Diesel
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
87 kW
109 kVA
Reserva
96 kW
120 kVA