Linha 4B3.3 Q
O grupo gerador comercial Cummins Q Range 4B3.3 é um sistema de geração de potência totalmente integrada, proporcionando desempenho, confiabilidade e versatilidade, ótimos para aplicações de energia primária e para emergências estacionárias.
Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 32 - 48 | 40 - 60 |
| Reserva | 35 - 53 | 44 - 66 |
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
O que torna especial o 4B 3.3
O potente e compacto Cummins 4B 3.3 combina desempenho surpreendente de baixo ruído com alta eficiência — as emissões são tão baixas que atingem os padrões St3A. Com mais de 18h* de tempo de execução, a autonomia também é alta.
(*a 75% PRP).
A Cummins desenhou, projetou e fabricou o novo Cummins 4B3.3 para potência adaptável. Fabricado na Europa para atender totalmente aos seus clientes e às suas necessidades de energia.
Com apoio de um suporte potente
Começaremos a apoiá-lo assim que você entrar em contato conosco, com um especialista da Cummins dedicado a você e suporte técnico em todo o processo. Por trás do 4B3.3 está uma equipe europeia de vendas dedicada, o que significa entrega mais rápida e maior disponibilidade para dar suporte às suas necessidades de energia.
Recursos e benefícios
- Motor: robusta e com 4 ciclos, industrial e a diesel, a série 4B 3.3 fornece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
- Alternador : série Stamford UC classe H com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância
- Controlador: PS0600: interface do operador simples com indicação de controle e partida manual e remota e indicador de falha de desligamento
- Aberto e fechado: versões disponíveis
- Desempenho (LAT): projetado para funcionar em alta temperatura ambiente sem redução de potência
- Tanque de combustível: 200 l com 110% de vazão de captação, garantindo autonomia até 23h a 75% PRP*
- *Consulte a folha de produtos para ver a autonomia específica do modelo
- Conformidade com emissões:: estágio IIIA
- Levantamento e logística: necessidades de manuseio e armazenamento otimizadas com um único ponto de elevação
- Som atenuado: silencioso em operação com nível de potência de som de apenas 92dBA e totalmente compatível com CE e UCKA.
- Pintura: sistema de pintura APNR aprimorado
- Subsistemas otimizados: muito simples de operar
- Bateria : Bateria de tecnologia chumbo-ácidas/SLI
- Carregador de bateria: incluído como equipamento padrão para assegurar que o motor esteja sempre pronto para iniciar
- Aquecedor de refrigerante: incluído como equipamento padrão para assegurar a partida do motor durante temperaturas ambientes baixas
- Fácil de manter: manutenção fácil. Coloque-o de volta em serviço mais rápido, reduzindo o tempo de inatividade a um mínimo
- Confiabilidade da Cummins:
- Desempenho no qual você pode confiar mesmo em altas altitudes e temperaturas extremas
- A cobertura estendida está disponível na garantia abrangente em todo o mundo