Módulos de controle eletrônico para diesel da série B

Frequência

50, 60 Hz

Tipo de combustível

Diesel
Certificado para kW kVA
Primário 52 - 182 65 - 227
Reserva 60 - 208 75 - 261

Certificação

Tier 3 da EPA, Estágio IIIA da UE, 2g TA Luft, Tier 4F da EPA, não regulamentado

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte

Aplicações

G-Drive – Locação
G-Drive – Primário
G-Drive – Sets de filmagem
G-Drive – Solda
G-Drive – Intermodal
G-Drive – Ferroviário
G-Drive – Britagem/Mineração
G-Drive – Torres de iluminação
G-Drive – Petróleo e gás
G-Drive – Reserva
Diesel QSB-Series Ultra Low Emissions G-Drive Engine

A série QSB incorpora tecnologia comprovada da Cummins para atender ao padrão de baixas emissões de Tier 4 da EPA e Estágio IIIA da UE.

A série QSB alcança esses padrões de emissão extremamente baixos ao usar nossa recirculação de gás de escape (EGR) resfriada comprovada e nossos sistemas de pós-tratamento.  Ambos os sistemas foram desenvolvidos especificamente para aplicações industriais, proporcionando desempenho e durabilidade superiores nos quais você pode confiar.

Recursos adicionais de aprimoramento do desempenho incluem um sistema de combustível "common rail" de alta pressão para maior eficiência de combustível, menos ruídos e redução de emissões.  O sistema de filtragem de ar Cummins Direct Flow oferece um perfil de instalação 35 por cento menor do que os filtros de ar radiais, além de maior eficiência de filtragem.  O motor também incorpora um sistema de ventilação do cárter com um filtro coalescente altamente eficiente para condições mais limpas de operação do motor.  A Cummins combina controles eletrônicos do sistema Quantum de controle total, que gerenciam todos os componentes para um sistema totalmente integrado, com a impressionante confiabilidade e durabilidade e os longos intervalos de manutenção que você espera do líder da tecnologia Tier 4 do setor.

Tudo apoiado pelo melhor suporte ao cliente no negócio.

Recursos e benefícios

Baixas emissões de escape   A última geração de motores certificados Tier 4 Final reduz as emissões por meio de combustão de combustível eficiente, reduzindo a maioria das emissões na fonte. A redução catalítica seletiva (SCR) ainda reduz os poluentes para atender aos padrões do Tier 4 Final. Nosso QSB7 de Tier 4 Intermediário utiliza filtro de partículas diesel

Filtro de ar de fluxo direto Fornece instalação 35% menor do que os filtros de ar típicos do motor, mantendo a mesma eficiência de filtragem.

Controles eletrônicos de autoridade total otimizam a operação do motor e fornecem informações críticas para o controle de custos, reduzindo a manutenção e provendo uma integração perfeita com outros componentes.

Montagem do filtro de combustível de baixa manutenção O filtro de combustível incorpora um separador de água integrado e um sensor de água no combustível; 500 horas de vida útil do filtro com substituição fácil na parte superior usando os filtros Fleetguard padrão.

Projeto integrado Cada componente (motor, pós-tratamento e filtro de ar) foi desenvolvido especificamente e testado rigorosamente para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.

Serviço e suporte Os produtos G-Drive contam com o apoio de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.

Modelo do gerador Modelo do motor Hz kVA / kW primário kVA / kW reserva RPM Tipo de combustível Certificação Folha de especificações
QSB5-G1 50 65 / 52 75 / 60 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G1 60 71 / 57 86 / 68 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G2 50 72 / 58 83 / 67 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G2 60 82 / 66 94 / 75 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G3 50 82 / 66 95 / 76 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G3 60 93 / 75 108 / 86 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G4 50 91 / 73 105 / 84 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G4 60 103 / 82 118 / 94 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G5 50 101 / 81 118 / 94 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G5 60 114 / 91 132 / 106 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G6 50 137 / 110 154 / 123 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G6 60 140 / 112 159 / 127 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB7-G4 50 182 / 146 212 / 170 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft Folha de especificações
QSB7-G4 60 200 / 160 223 / 179 1800 Diesel Tier 3 da EPA, Estágio IIIA da UE, 2g TA Luft Folha de especificações
QSB7-G5 50 201 / 161 234 / 187 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft Folha de especificações
QSB7-G5 60 225 / 180 261 / 208 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft Folha de especificações
QSB7-G18 50 200 / 160 220 / 176 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
QSB7-G19 50 227 / 182 250 / 200 1500 Diesel Não sujeito à regulamentação Folha de especificações
QSB5-G11 50 102 / 82 114 / 91 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 4F da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G11 60 115 / 92 127 / 101 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 4F da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G12 50 129 / 103 143 / 114 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 4F da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G12 60 142 / 114 157 / 126 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 4F da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G13 50 101 / 81 118 / 94 1500 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft
QSB5-G13 60 114 / 91 130 / 104 1800 Diesel Estágio IIIA da UE, Tier 3 da EPA, 2g TA Luft

Para proteger a saúde pública e conservar os recursos naturais do nosso planeta, na última década a legislação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de órgãos reguladores da União Europeia exigiu que poluentes produzidos por motores diesel, como óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e partículas (PM) - fossem reduzidos.

Ao longo desse tempo, a Cummins Inc. esteve na vanguarda da ação para cumprir essas normas, tornando-se:

  • a primeira fabricante a introduzir produtos Tier 2 e Tier 3 da EPA no mercado, antes do prazo regulamentar
  • a primeira fabricante a introduzir motores diesel para acionamento de geradores em conformidade com o Estágio IIIA da UE para a Europa
  • a líder em soluções inovadoras em emissões, concentrada em melhorias de projeto no cilindro e soluções avançadas de pós-tratamento para eliminar a maior parte do NOx, HC e PM de forma a atender aos requisitos de emissões do Estágio IIIA da UE e do Tier 4 da EPA.

A Cummins Power Generation oferece a melhor garantia e plano de garantia estendida do setor. Você pode esperar o seguinte da Cummins Power Generation e de seus estabelecimentos de garantia autorizados:

  • Suporte para os produtos da Cummins Power Generation.
  • Reparo de todas as falhas resultantes de defeitos de materiais ou mão de obra da fábrica pela Cummins Power Generation ou providência de serviço de garantia do OEM se o componente for de outro fabricante.
  • Fornecimento do benefício da cobertura imediatamente.
  • Tratamento justo e consistente para todos os clientes.

Para obter informações específicas sobre sua garantia ou mais informações relativas a nossas garantias, entre em contato com o distribuidor mais próximo de você.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.