Módulo de potência QST30 para ferrovias

Potência

1000 a 1500 hp 746 a 1119 kW

Torque

lb-pé 0 N•m

Certificação

Tier 4 da EPA

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Motores ferroviários
QST30 Power Module for rail

Faça a mudança para o Tier 4

Obtenha o certificado Tier 4 para os comutadores de sua locomotiva, com mais eficiência em termos de combustível e os torne ultra-confiáveis com o módulo de potência Cummins QST30. Perfeitamente dimensionado para repotenciação de locomotivas de comutador de 1.000 hp para 1.500 hp, este módulo apresenta um motor, sistema de emissões RCS e alternador - tudo em uma plataforma conveniente. Reduza o consumo de combustível e qualifique-se para o financiamento do governo do Tier 4 com essa solução fácil de instalar e removível.

Especificações
Motor
  • Comutador certificado da locomotiva QST30 Tier 4 Cummins
  • 1.000* ou 1.500 bhp (intermitente) a 1.800 RPM
  • Configuração V12
  • Turbos com válvula de escape duplos e válvula do acelerador de escape
  • Bomba pré-lubrificante de 64 VDC e motores de arranque
Alternador Rolamento duplo kato - projeto tipo escova do anel deslizante de enrolamento duplo Alternador de tração:
  • 1.000 kW a 1.800 RPM
  • Saída dc retificada de 1.300 volts
Alternador companheiro:
  • Fator de potência de atraso de 250 kW, 360 kVA, 0,80
  • 400 ou 200 VCA, 3 fases a 1.800 RPM
Montagem Estrutura básica fabricada para montagem do motor e isoladores de borracha do alternador entre a estrutura básica e a estrutura da locomotiva
Resfriamento
  • Pacote totalmente projetado montado na estrutura da locomotiva Construção do núcleo da barra de alumínio
  • Circuitos de água de camisa dividida e pós-resfriamento
  • Tanque de expansão com sensor de baixo nível de refrigerante
Admissão de ar Purificadores de ar de 2 estágios do canister de metal Fleetguard
Escape
  • RCS da série 4000 da Cummins Emission Solutions
  • Tanque, bomba, filtros e linhas de canisters de DEF incluídos
  • Cobertores de isolamento que cobrem os tubos e o silenciador
Combustível
  • Filtragem de combustível de três estágios
  • Bomba de transferência de combustível elétrica de 64 VDC para puxar o combustível do tanque
Óleo lubrificante Filtros giratórios de óleo lubrificante com centrífuga Centriguard
Compressor de ar
(não fornecido)
Provisão para acionamento elétrico a partir do alternador companheiro
Sistema elétrico Sistema elétrico de 24 VDC para motor, incluindo baterias duplas
Opções
  • Sistema TMV TECU
  • Auxiliares de partida a frio do motor
  • Sistema de combustível - separador de água ativo e kidney loop
Peso 34,000 lbs (aproximadamente com pacote de resfriamento.)
Dimensões

W = 64" x H = 88" x L = 267" (com pacote de resfriamento)

Capacidade refrigerante

120 galões

Capacidade do óleo lubrificante

35 galões

Intervalo de manutenção

1.500 horas

*Certificação não rodoviária da EPA



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Potência nominal
  Potência nominal HP (kW) a RPM
Módulo de potência QST30 1.500 (1.119) a 1.800
1,000 (746) @ 1,800

 

Eficiência
Desempenho

ou