Módulo de potência QSK50 para ferrovias

Potência

2400 hp 1790 kW

Torque

lb-pé 0 N•m

Certificação

Tier 4 da EPA

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Motores ferroviários
QSK50 Power Module for rail

Energia de locomotiva a diesel limpa

O módulo de potência QSK50 Tier 4 da Cummins foi projetado para facilitar a instalação em vários modelos de locomotivas. Nós pré-construímos toda a unidade, incluindo o motor, alternador, entrada de ar, unidade do compressor de escape e ar, em uma plataforma base. Também é fornecido um novo módulo de resfriamento para ser instalado junto ao módulo de potência. O módulo de potência da locomotiva Tier 4 da Cummins oferece confiabilidade com um impacto positivo no meio ambiente.

Especificações
Motor
  • De 2.400 bhp a 1.800 RPM
  • Certificação Locomotive Linehaul Tier 4 da EPA
  • Partidas duplas de 64 VCC e bomba de pré-lubrificação
•    A partida a frio do motor auxilia o sistema FIT da Cummins
Alternador

Projeto do tipo escova do anel deslizante do suporte duplo Kato

Enrolamento do alternador de tração:

  • 1.800 kW a 1.800 RPM
  • Saída dc retificada de 1300 Volts
Alternador companheiro:
  • Fator de potência de atraso de 250 kW, 360 kVA, 0,80
  • 400 ou 200 VCA, 3 fases a 1.800 RPM
 
Montagem Estrutura da base fabricada para montagem do motor e alternador com isoladores de borracha entre a estrutura da base e a estrutura da locomotiva  
Resfriamento

Pacote totalmente projetado montado na estrutura da locomotiva

  • Construção de núcleo de cobre ligado mecanicamente
  • Água da camisa dividida e circuitos de pós-resfriamento
  • Tanque de expansão com sensor de baixo nível de refrigerante
 
Admissão de ar

Purificadores de ar de 2 estágios do canister de metal Fleetguard

  • Parede da sala de ar limpo incorporada
 
Escape Recipientes de RCS da série Dual 6000 da Cummins Emission Solutions com tanque, bomba, filtros e linhas de DEF incluíam cobertores de isolamento que cobrem tubos e recipientes de RCS  
Combustível
  • Filtragem de combustível de três estágios
  • Bomba de transferência elétrica de 64 VCC para puxar o combustível do tanque
Desidratador de combustível PDI com drenagem automática de água
Óleo lubrificante
  • Cárter de óleo tipo sub-base com reservatório completo
  • Filtro de óleo centrífugo Eliminator
 
Sistema elétrico Sistema elétrico isolado de 24 VCC para o motor, incluindo baterias duplas e alternador de carga  
Controles Sistema de controle de locomotiva TMV TECU
  • Menos controles
  • Carregador de bateria de 64 VCC
  • Sistema de monitoramento remoto
Peso ~41.000 lb  
Dimensões

L = 69" x A = 107" x C = 237"

 
Capacidade refrigerante

169 galões

 
Capacidade do óleo lubrificante

70 galões

 
Intervalo de manutenção

1.500 horas

 

*Quando comparado com locomotivas pré-Tier 0. Baseado no ciclo de trabalho da locomotiva Linehaul da EPA.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Potência nominal
  Potência nominal HP (kW) a RPM
Módulo de potência QSK50 2.400 (1.790) a 1.800

 

Eficiência
Desempenho

ou