F2.8 Euro VI

Potência

129 a 174 hp 96 a 130 kW

Torque

236 a 331 lb-pés 320 a 449 N•m

Certificação

Euro VI

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)

Aplicações

Veículo comercial leve
Caminhão e Ônibus Euro
Ônibus de turismo
F2.8 Euro VI Engine


Redefinindo a potência compacta


A mais recente evolução do projeto Euro VI Fase E da série F de 2,8 litros oferece uma capacidade de potência ideal para caminhões leves e veículos pequenos para passageiros, redefinindo a classe de motores compactos ao fornecer níveis excepcionais de desempenho na estrada e melhor sociabilidade do veículo. O F2.8 atualizado vem com significativamente mais torque, mais eficiência de combustível e mais silencioso, operação mais refinada enquanto retém todas as credenciais de alta resistência da plataforma comprovada de quatro cilindros usada em todo o mundo.
 

  • Eletrônicos inteligentes: utiliza o mesmo módulo de controle eletrônico (ECM) que motores maiores da Cummins, deixando o processamento mais rápido, com maior capacidade de memória e capacidade de telemática.
  • Filtros NanoNet®: meio totalmente sintético captura e retém partículas de modo mais efetivo que filtros padrão de petróleo e combustível.
  • Torque constante: menos troca de marcha e resposta instantânea porque o torque máximo é mantido como platô na faixa principal de operação do motor.
  • Enviroguard:  o sistema de filtro de ventilação do cárter aberto elimina gotejamentos de óleo e emissões de aerossol, não exigindo manutenção.
  • Sem EGR:  cumpre as rígidas emissões de Euro VI sem a necessidade de recirculação de gás de escape, reduzindo as demandas de resfriamento e executando mais potência possível.
  • Plataforma comprovada: usada em todo o mundo em muitos tipos de veículos, a série F conquistou uma reputação de durabilidade.
Especificações
Potência Caminhões/ônibus Ônibus

129–174 hp 

96–130 kW

148–154 hp

110 a 115 kW

Torque

320 a 450 N•m

236–331 lb-pé



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Eficiência
Desempenho

ou