CPAK QSL9 (Tier III)

Potência

325 hp 242 kW

Torque

1050 lb-pé 1424 N•m

Certificação

Tier 3 da EPA

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, América do Norte

Aplicações

Agricultura
Construção
Motores para mineração
Fontes de alimentação
CPAK QSL9 (Tier III)

Recursos e benefícios

  • Certificação de emissões Tier 3 da EPA dos EUA - O motor Cummins QSL9 atende aos mais recentes requisitos de certificação de emissões.
  • Controles eletrônicos completos - O controle eletrônico do motor oferece maior economia de combustível, diagnósticos de precisão e proteção do motor.
  • Sistema de combustível de alta pressão- Operação mais limpa e mais silenciosa com desempenho consistente a cada rpm.
  • Filtro de ar - Filtro de ar industrial de serviço pesado, com elemento de segurança e indicadores de restrição incluídos.
  • Montagem em base- Quadro base de seção pesada com opção de trilhos estendidos para montagem da bomba.
  • Sistema de resfriamento- Serviço pesado, conjunto do radiador com capacidade ambiente de 50°C. Estão disponíveis arranjos da ventoinha ou do soprador, com cobertura do radiador e pacote de proteção total incluídos de série.
  • Exaustão- Silenciador de escape integral de classe industrial com capa de chuva.
Especificações
Motor Tier III Classificação de potência Velocidade nominal Torque máximo Deslocamento do pistão
QSL9 325 hp
242 kw
2100 RPM 1050 lb-pé
1424 Nm
543 pol. cúb.
9 L

 



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Eficiência
Desempenho

ou