Potência
140 hp
104 kW
Torque
398 lb-pé 540 N•m
Certificação
Tier 3/Estágio IIIA
Disponibilidade do produto
África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, América do Norte
Aplicações
Agricultura
Construção
Motores para mineração
Recursos e benefícios
- Certificação Tier 3 da UE/Estágio IIIA
- Controles eletrônicos completos – o sistema de controle eletrônico fornece controle e monitoramento do motor para proporcionar desempenho superior, economia de combustível e diagnósticos.
- Alta pressão Bosch – sistema de combustível common rail operando a 1600 Bar com controle eletrônico de autoridade total.
- Filtro de ar – filtro de ar industrial de serviço pesado único, com elemento de segurança.
- Montagem em base – quadro base de seção pesada.
- Sistema de resfriamento – conjunto de radiador para serviço pesado com capacidade para temperatura ambiente de 50 graus, incorporando resfriador de ar de carga. Configuração do ventilador do soprador como padrão.