Potência
Torque
Certificação
Disponibilidade do produto
Selecione uma aplicação
O B6.7 Euro VI vem com tecnologia de melhoria de desempenho para alcançar o potencial completo da plataforma de motor base de alta resistência comprovada para aplicações em ônibus e caminhões urbanos. O B6.7 Euro VI combina potência, confiabilidade comprovada, recursos de prestação de serviços e longevidade. Ele oferece altos níveis de desempenho e confiabilidade em serviço enquanto opera sob os ciclos de trabalho mais desafiadores.
Recursos e benefícios
- Integração elétrica – o link de dados padrão do setor aceita entradas de todos os componentes do trem de força, incluindo transmissões eletrônicas e freios.
- Módulo de controle eletrônico (ECM)
- Proteção eletrônica - sensores em todo o motor e pós-tratamento transferem continuamente os dados de volta ao ECM para autodiagnóstico e proteção.
- Sistema de combustível "common rail" de alta pressão
- Turbocompressor de geometria variável – desenvolvido pela Cummins Turbo Technologies, o (VGT) é otimizado para alto toque e capacidade de baixa velocidade, proporcionando melhorias significativas de desempenho e dirigibilidade.
- Mais recente filtragem do motor - uma nova mídia de filtro de combustível baseda em nanotecnologia oferece proteção inigualável para o sistema de combustível do motor, removendo até 98,7% de todas as partículas de até quatro mícrons.
- Novo sistema de pós-tratamento
- Desempenho do operador – o B6.7 Euro VI foi otimizado para proporcionar alto torque em baixa velocidade, resultando em melhorias de dirigibilidade, durabilidade e economia de combustível.
- Eficiência inteligente - uma gama de tecnologias sustentáveis para eficiência de combustível aprimorada, emissões de CO2 reduzidas e o menor custo total de operação.