Potência
Torque
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
Estabelecendo o padrão da indústria
O seis cilindros B6.7 conquistou uma posição sem paralelo como plataforma de motor de médio porte líder no mundo para aplicações de caminhões e ônibus. E isso porque nenhum outro motor da categoria pode oferecer altos níveis de desempenho e de durabilidade enquanto operam sob os ciclos de trabalho mais desafiadores. A capacidade de manter o desempenho sob longas horas de serviço, quilometragens anuais muito altas e terrenos de rota mais desafiadores é padrão na série B sem paralelos.
- VGT® Turbo: o turbocompressor de geometria variável Cummins permite alto torque a partir de velocidades mais baixas do motor para melhorar a dirigibilidade do veículo.
- Adaptados a híbrido: as versões H do B6.7 são especialmente configuradas para integração de ônibus com linhas de transmissão híbridas, capaz de reduzir significativamente o consumo de combustível e CO2
- HPCR: o sistema de combustível "common rail" de alta pressão altamente eficiente realiza todo o potencial do motor de 6,7 litros para proporcionar rápida resposta com alta eficiência de combustível.
- Eletrônica inteligente: oferece fácil acesso ao diagnóstico do motor e aos dados da viagem, juntamente com a capacidade telemática.
- Combustível de baixo carbono: Compatível com combustível renovável HVO e biodiesel B20 sem modificação do motor.
- DPF/SCR: o filtro de partículas diesel e o pós-tratamento de exaustão de redução catalítica seletiva foram projetados especificamente pela cummins como um sistema de controle de emissões integrado ao motor.
- Plataforma global: disponível em versões para atender todos os regulamentos de emissões em todo o mundo.