Disponibilidade do produto
América do Norte
Aplicações
Reboque CDBS
A suspensão do reboque RideSentry é um sistema revolucionário que oferece aos proprietários de frotas uma longa lista de benefícios de desempenho. Desgaste de pneus, acidentes de estrada, danos por meio de freios e despesas de manutenção são todos reduzidos com o uso do sistema. A única suspensão com conceito de design de paralelograma, o RideSentry é um sistema compacto e integrado que fornece um passeio uniforme e estável, e melhor manuseio para uma vida útil mais longa do trailer.
Recursos e benefícios
Durabilidade e prevenção de danos:
- O projeto exclusivo de paralelogramo do RideSentry melhora a durabilidade da estrutura à medida que os braços de controle superior atuam como barras de rolamento absorvendo o estresse torsional imposto no eixo durante as manobras de reboque. Se ocorrer um impacto no meio-fio, o conjunto de suspensão altera a força de impacto uniformemente por toda a estrutura e evita danos dispendiosos ao controle deslizante.
- A resistência do RideSentry a racking é quase duas vezes maior que a do seu concorrente mais próximo
Melhor qualidade e estabilidade de deslocamento:
- O projeto de paralelogramo do RideSentry dispensa apresentações
- As molas de ar estão posicionadas diretamente sobre os eixos, oferecendo 100% de suspensão de ar para melhorar a qualidade do passeio
- A bucha de borracha patenteada oferece melhor rigidez na proa e na popa para melhorar a qualidade do passeio e minimizar a direção do rolamento
- Devido aos braços de controle superior integrados, o RideSentry é 23% mais estável por design do que outras suspensões de reboque
- O inovador sistema de controle deslizante PinLoc™ é padrão e combina pinos angulados patenteados com uma válvula de força, permitindo fácil reposicionamento do controle deslizante e eliminando o erro do motorista
Maior vida útil do pneu e frenagem:
- O RideSentry usa amortecedores de alta potência como amortecimento para reduzir o movimento da suspensão e manter melhor contato pneu-estrada para maior vida útil do pneu e melhor desempenho de frenagem
- A bucha de borracha patenteada reduz o movimento da proa à popa da suspensão para melhor desempenho de frenagem e desgaste mais uniforme dos pneus
Projeto integrado:
- Todos os elementos são desenvolvidos como parte de um projeto de sistema totalmente integrado que otimiza o desempenho e o peso
- Eixos originais integrados da líder do setor e maior fabricante de eixos de reboque do mundo
- Variedade de opções de freios e rodas otimizam o peso e melhoram o desempenho da frenagem
- O sistema de inflação de pneus Meritor (MTIS™) mantém a inflação adequada e uniforme dos pneus, reduzindo o desgaste e aumentando a economia de combustível. A tecnologia de detecção de calor padrão ThermALERT™ na extremidade da roda alerta imediatamente os motoristas em caso de superaquecimento das rodas para que os motoristas possam tomar medidas preventivas para evitar danos