Disponibilidade do produto
América do Norte
Aplicações
Ônibus CDBS
A suspensão dianteira independente (IFS) ProTec é baseada na tecnologia comprovada em campo da série ProTec líder do setor de suspensões e eixos de viga independentes. Especialmente construído para as aplicações mais exigentes e com o uso da ampla herança em fornecer soluções inovadoras em veículos rodoviários, fora de estrada e especiais há mais de um século, o ProTec IFS é nossa resposta aos requisitos de suspensão do setor de ônibus de turismo.
Recursos e benefícios
- Tecnologia de suspensão independente comprovada – a marca ProTec é sinônimo de qualidade e durabilidade para veículos de alta mobilidade há mais de 20 anos, e a nova suspensão dianteira independente ProTec aproveita essa experiência em design e desempenho
- Construído para compatibilidade – suspensão e sistema de direção totalmente integrados projetados para ser uma substituição "rápida" às suspensões existentes
- Ajuste específico da aplicação – amortecedores de alto desempenho de fornecedores comerciais com vários métodos de ajuste para direção, molas, barras estabilizadoras e amortecedores, de acordo com as demandas da aplicação
- Geometria moderna da direção – suspensão rígida e baixa deformação e pivôs de direção melhoram o controle do motorista e a estabilidade para um manuseio seguro e confiante
- Testes e validação extensivos – simulação e otimização por meio de análise de elementos finitos (FEA) e análise cinemática, incluindo durabilidade total e subsistema e testes de confiabilidade em nossos laboratórios de teste
- Excelência na fabricação – componentes de suspensão fundida e subquadro fabricado com precisão proporcionam durabilidade, enquanto a cinemática de suspensão aprimorada melhora a condução e o manuseio
- Facilidade de uso e serviço – pivôs de suspensão sem manutenção
- Suporte técnico inigualável – todos os produtos recebem o suporte da OnTrac™, equipe de serviço premiada, disponível para ajudar os clientes antes, durante e após a venda
Suspensão dianteira independente ProTec™
Recursos do produto
Os componentes de pino mestre e de roda utilizados em várias plataformas de produção asseguram partes de compatibilidade e disponibilidade
Componentes pivô patenteados e pontos de pivô para assegurar uma operação constante e uniforme
Amortecedores de desempenho de tubo duplo aprimoram o controle e o conforto, melhorando a vida útil geral dos pneus
Freios a disco de ar EX+ L Cummins-Meritor para maior potência de parada
Os componentes de pino mestre e de roda utilizados em várias plataformas de produção asseguram partes de compatibilidade e disponibilidade
Componentes pivô patenteados e pontos de pivô para assegurar uma operação constante e uniforme
Amortecedores de desempenho de tubo duplo aprimoram o controle e o conforto, melhorando a vida útil geral dos pneus
Freios a disco de ar EX+ L Cummins-Meritor para maior potência de parada