EPowertrain 17Xe™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Caminhão CDBS
17Xe ePowertrain

A Cummins-Meritor desenvolveu o sistema ePowertrain 17Xe, que fornece até 420 kW de potência contínua para caminhões e ônibus pesados em configurações 6X2 ou 4X2. O projeto integrado oferece embalagem e desempenho eficientes.

Saiba mais em accelerazero.com

Recursos e benefícios

  • Dedicado para aplicações pesadas
  • Embalagem eficiente projetada para veículos com distância entre eixos curta
  • Adequado para configurações elétricas, híbridas em série e híbridas plug-in
  • Engrenagem otimizada para regeneração de energia
  • Ampla gama de relações
  • Capacidade de transmissão de três velocidades para os requisitos de desempenho mais rigorosos
  • Possui várias opções de transmissão para várias aplicações
  • Opções de redução de roda opcionais para maior torque na roda
  • Design eCarrier com alta densidade de energia atende aos requisitos de condução e manuseio do veículo
  • Inversor integrado para maior flexibilidade de embalagem

Vídeos:

Faixa de potência contínua Até 420 kW
Potência máxima Até 450 kW
Faixa GAWR por eixo 25.353 - 30.000 lbs (11,5T - 15T)*
Aplicações Caminhões pesados, lixo classe 8 e transportadores
Faixa de alta tensão 450-850V
Classificação de segurança funcional ISO-26262/ASIL-C
Proteção de ingresso IP6K6K, IP6K8, IP6K9K
*GAWR personalizável pode ser utilizado


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.