EPowertrain 14Xe™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Reboque CDBS
Caminhão CDBS
14Xe ePowertrain

O ePowertrain 14Xe da Cummins-Meritor usa a caixa de eixo 14X comprovada que mantém o equipamento de montagem do eixo existente para facilitar a integração de OEM. O sistema permite a seleção dos componentes principais, incluindo motores elétricos, transmissões, engrenagens, freios, rodas e carcaças. O ePowertrain 14Xe foi projetado para escalabilidade e pode ser adaptado para várias necessidades de trem de força elétrica com base na aplicação do veículo e no ciclo de trabalho.

 

Saiba mais em accelerazero.com

Recursos e benefícios

  • Pode ser usado em uma variedade de aplicações
  • Oferece maior capacidade de transmissão
  • Mantém o hardware de interface da carcaça do eixo existente
  • Adequado para configurações híbridas elétricas, paralelas, híbridas em série e plug-in híbridas
  • Projetado para frenagem regenerativa
  • Engrenagem otimizada para regeneração de energia
  • Compatível com ePTO
  • Ampla gama de relações
  • Possui várias opções de transmissão para várias aplicações
  • Opções de redução de roda opcionais para maior torque na roda
  • Design eCarrier com alta densidade de energia atende aos requisitos de condução e manuseio do veículo

Vídeos:

Faixa de potência contínua 130*, 150, 180 e 200 kW
Potência máxima 250kW
Faixa GAWR por eixo 13.600 - 26.000 lbs. (6.8T - 12T)**
Aplicações Classe 6-7: Coleta e entrega, ônibus escolar
Classe 8: Lixo, Transportador 8m, 9m, 10m, 12m: ônibus de transporte urbano
Outros: Tratores de terminais, caminhões da UE
Faixa de alta tensão 450-750V
Classificação de segurança funcional ISO-26262/ASIL-C
Proteção de ingresso IP6K6K, IP6K8, IP6K9K
*Versão futura do GAWR **personalizável pode ser utilizado


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.