Série de transmissão pesada Permalube™ RPL

Disponibilidade do produto

América do Norte, América Latina

Aplicações

Defesa
Ônibus CDBS
Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Transporte pesado CDBS
Manuseio de materiais CDBS
Guindastes móveis CDBS
Vagão CDBS
Caminhão CDBS
permalube heavy-duty driveline

O sistema de transmissão da série Permalube RPL foi o primeiro no setor de veículos comerciais pesados da América do Norte a ser lubrificado e vedado permanentemente para reduzir a manutenção e economizar dinheiro para frotas centrada nos custos. As vantagens incluem custos operacionais e de manutenção reduzidos, garantias líderes do setor, fácil manutenção e vida útil prolongada da junta em U, especialmente em trens de transmissão rápidos/lentos e aplicações de torque mais altas. Projetados para acomodar serviços de transportadora, serviços pesados e de baixa velocidade, essas linhas de transmissão atendem a uma ampla gama de aplicações e requisitos de tratamento de torque.

Recursos e benefícios

  • Redução de peso de até 28 lb. em comparação com o design RPL35 para uma experiência de manutenção aprimorada, mantendo o desempenho (somente RPL35+)
  • A junta universal estendida e a proteção de aço com revestimento E protegem contra contaminantes e danos
  • Design de quatro parafusos para fácil instalação e manutenção
  • As conexões de flange seguras acomodam altos torques associados a serviços pesados ​​e aplicações de baixa velocidade (somente RPL35/35SD)
  • Rolamento central de auto-alinhamento
  • As vedações triplas oferecem proteção máxima contra contaminantes para prolongar a vida útil da junta universal
  • Arruelas de encosto de nylon eliminam o contato metal com metal para evitar desgaste e prolongar a vida útil da junta universal

Vídeos:

Modelo Tamanho da tubulação (polegadas) Diâmetro interno da tubulação (polegadas) Diâmetro do balanço (polegadas) Classificação de transmissão (lb.-pés) Classificação da linha de transmissão (n-m)
RPL20 4.095x0.18 3,735 7,80 12.000 16.270
RPL25 4.59x0.18 4,23 9,10 17.200 23.320
RPL25SD 4.69x0.23 4,23 9,10 18.500 25.083
RPL35/RPL35+  (classificação de alto torque) 4.69x0.23 4,23 8,11 21.500 29.150
RPL35SD (classificação de alto torque) 5.204x0.236 4,732 8,11 25.820 35.000


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.