Eixo de direção traseiro Tridem RZ-166™/RZ-188™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Construção e serviço público CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
 RZ-166 RZ-188 tridem rear drive axles

Os eixos de acionamento traseiro triplo RZ-166/RZ-188 são ideais para aplicações de construção, serviços públicos e outras aplicações de serviço severas, nos quais é necessário mais esforço siderativo em relação aos eixos triplos convencionais. Projetados para oferecer desempenho e durabilidade, esses eixos são mais fortes e oferecem vida útil mais longa em condições operacionais desafiadoras, oferecendo classificações de peso bruto do eixo (GAWR) de até 77.000 lbs.

Recursos e benefícios

  • Três eixos de condução para distribuição uniforme do esforço de manutenção disponível no solo. Todos os três eixos são pensados para cargas iguais em todos os momentos
  • Utiliza eixos de triplos de produção para peças comuns
  • A engrenagem Hypoid-Generoid (18 polegadas ou 19,6 polegadas) fornece vida útil longa, resistência excepcional e operação silenciosa
  • Engrenagens diferenciais forjadas com precisão para mais durabilidade e resistência
  • Bloqueio diferencial opcional controlado pelo motorista (DCDL) para maior tração e proteção de derrapagens em condições de adversas
  • O sistema de tubos filtrado pressurizado opcional praticamente elimina o potencial de danos de derrapagens

Vídeos:

Modelo Potência nominal libras (kg) GCW Estrada Libras (kg) Tamanho da engrenagem anelar (diâmetro do passo) polegadas (mm) Taxas padrão Tamanho da ranhura do eixo Polegadas (mm) Diâmetro do corpo polegadas (mm) Tamanho da carcaça Polegadas (mm) Espessura da parede no assento da mola Polegadas (mm) Série Wheel-end
Máximo de 3% Grau (Turnpike) Máximo de 8% Grau (pavimentado)
RZ-166 69.000 (31.326) Consulte os representantes de eixos da Cummins-Meritor Eixo 1, 2 e 3: 18,0 (457,2) 3,42, 3,58, 3,73, 3,91, 4,10, 4,30, 4,56, 4,89, 5,38, 5,63, 6,14, 6,43, 6,83, 7,17 2.35 (59.7) 46 dentes 2,25 (57,2) Eixo 1, 2 e 3: 5,25 x 4,62 (134 x 117) Eixo 1, 2 e 3: 0,62 (16,0) R
RZ-188 77.000 (34.958) Eixo 1, 2 e 3: 19,6 (498,3) 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.89, 5.38, 6.14, 6.83, 7.17 Eixo 1, 2 e 3: 5,50 x 5,50 (140 x 140) Eixo 1, 2 e 3: .56 (14.3)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.