Disponibilidade do produto
América do Norte
Aplicações
Reboque CDBS
O eixo de reboque MTec6 foi projetado para ajudar as frotas a economizar combustível e expandir a capacidade de carga útil para reduzir o custo de propriedade. Projetado para substituir os projetos tradicionais de eixo de 5 polegadas e 5,75 polegadas, o MTec6 de 6 polegadas de diâmetro oferece economia de peso e vantagens estruturais líderes do setor para melhorar a produtividade da frota.
Recursos e benefícios
- O projeto de tubo de eixo único formado com precisão produz um eixo leve e robusto, com melhor uniformidade geral do material e menos causadores de estresse que eixos multipeças com fusos soldados por atrito
- A espessura da parede de seis polegadas de diâmetro e o peso a otimizado torna o MTec6 mais rígido que os eixos de menor diâmetro, reduzindo o desvio do eixo para que os pneus mantenham um trecho de contato mais uniforme na estrada
- Os suportes de suspensão instalados de fábrica são soldados roboticamente antes da pintura ou do revestimento, assegurando uma conexão aprimorada com o feixe do eixo
- Disponível com freios a tambor Q+™ de 16,5 polegadas x 7 polegadas com PlatinumShield III, conhecido pelo desempenho comprovado, longa vida útil e facilidade de serviço para buchas de S-cam
- O revestimento PlatinumShield oferece resistência insuperável à ferrugem e à corrosão, ampliando a vida útil do freio
- Os freios a tambor Q+ vêm com os revestimentos de freio preferidos do setor e recursos inovadores, incluindo buchas S-cam aparafusadas, rolamentos de freio em forma de barril exclusivos e a aranha mais leve de sua categoria
- Disponível com freios a disco de ar EX+ ™ para melhor desempenho de frenagem e manutenção
Eixo de reboque MTec6™
Recursos do produto
PlatinumSheild® III para desempenho comprovado, longa vida útil e facilidade de serviço
O tubo de eixo de 6" de peça única formado com precisão reduz o peso e fornece distribuição excepcional de carga
Nenhuma remoção de cubo necessária ao fazer o serviço no s-cam reduz a manutenção e o tempo de inatividade
Os suportes de suspensão instalados na fábrica são soldados roboticamente para assegurar uma conexão aprimorada com o feixe do eixo
PlatinumSheild® III para desempenho comprovado, longa vida útil e facilidade de serviço
O tubo de eixo de 6" de peça única formado com precisão reduz o peso e fornece distribuição excepcional de carga
Nenhuma remoção de cubo necessária ao fazer o serviço no s-cam reduz a manutenção e o tempo de inatividade
Os suportes de suspensão instalados na fábrica são soldados roboticamente para assegurar uma conexão aprimorada com o feixe do eixo