SPRC4806

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Transporte pesado CDBS
SPRC4806 planetary rigid axle

O eixo rígido planetário SPRC4806 foi projetado para atender às crescentes demandas do trabalho fora de estrada. Transportadores de madeira, guindastes de caminhão, caminhões basculantes, transportadores de equipamentos pesados e veículos de finalidade especial trabalham em alguns dos ambientes mais extenuantes do mundo e os eixos planetários paralelos Cummins-Meritor são projetados com foco nessas condições. O SPRC4806 suporta até 1.000.000 lb (453.600 kg) em pesos brutos combinados (GCW) dependentes de requisitos específicos do ciclo de trabalho profissional com a capacidade de tolerar maiores torques de transmissão e requisitos de carga para serviço e durabilidade prolongados.

Com uma ampla seleção de opções de redução de marcha, capacidades de carga do eixo, freios e vários centros de montagem de faixas/eixos, o SPRC4806 pode ser adaptado às suas necessidades específicas.

Recursos e benefícios

  • Os recursos padrão incluem engrenagens hipoide de alta capacidade, engrenagens planetárias coroadas, engrenagens planetárias da roda montadas em rolamentos afunilados e carcaças robustas de eixo de aço de alta resistência
  • Os recursos opcionais incluem freios de came de alta capacidade, opções diferenciais de transporte, diferencial entre eixos com um sistema de lubrificação de óleo pressurizado, montagem do hub de roda de estilo simples ou duplo e uma ampla gama de relações gerais de eixo
  • Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados
Potência nominal GAWR (kg) Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
180.000 (81.700) 12.84, 14.26, 15.03, 16.98, 18.86, 19.88 104.9 (2,664) 16 pino, 19.5 (495)  25 (635) 10.260 (4.654)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.