SPRC2197

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Transporte pesado CDBS
SPRC2197 planetary axle

O eixo planetário SPRC2197 foi projetado para atender às crescentes demandas do trabalho fora de estrada. Transportadores de madeira, guindastes de caminhão, caminhões basculantes, transportadores de equipamentos pesados e veículos de finalidade especial trabalham em alguns dos ambientes mais extenuantes do mundo e os eixos planetários paralelos Cummins-Meritor são projetados com foco nessas condições. O SPRC2197 suporta até 760.000 lb (344.750 kg) em pesos combinados brutos (GCW) dependentes de requisitos específicos do ciclo de trabalho vocacional com a capacidade de suportar maior torque de transmissão e requisitos de carga para serviço e durabilidade prolongados.

Com uma ampla seleção de opções de redução de marcha, fixações de eixos de roda de estilo simples ou duplo e diferencial entre eixos opcional com um sistema de lubrificação de óleo pressurizado, o SPRC2197 pode ser adaptado às suas necessidades específicas.

Recursos e benefícios

  • Os recursos padrão incluem engrenagens hipoide de alta capacidade, engrenagens planetárias coroadas e carcaças robustas de eixo de aço de alta resistência
  • Os recursos opcionais incluem opções diferenciais de transporte, diferencial entre eixos com um sistema de lubrificação de óleo pressurizado, montagem do cubo de roda de estilo simples ou duplo e uma ampla gama de relações gerais de eixo
  • Imãs de carcaça de eixo extra disponíveis para reduzir a contaminação metálica entre os intervalos de troca de lubrificação programados
Potência nominal GAWR (kg) Relação final Monitorar polegadas (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
140.000 (63.500) 9.59, 10.66, 11.23, 12.69, 14.14 ou 14.86 12 pino, 20,38 (518) ou 21,38 (543) 12 pino, 20.38 (518)  24 (610) 7.250 (3.283)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.