Eixo de direção traseiro tandem RT-611™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Defesa
tandem RT-611 series

A série TANDEM RT-611 foi projetada e construída para as demandas extremas dos ciclos militares. Nossos eixos de redução da roda de engrenagem de nível superam os exigentes requisitos da atual família de veículos táticos médios (FMTV), ao mesmo tempo que proporcionam capacidade de manobra ideal e excelente folga no solo.

Recursos e benefícios

  • Freios autoajustados Stopmaster® com tambores de freio de montagem externa
  • Montagem da roda pilotada por pinos para rodas B.C. de 10 pinos x 11,25 polegadas
  • Extremidades de roda prontas para ABS com roda dentária e sensor instalados
  • Sistema central de inflação de pneus (CTIS) pronto para rodas para maior tração e capacidade de manobra
  • Diferenciais opcionais de deslizamento limitado ou sem rotação para máxima tração em condições suaves
  • Freios a disco opcionais
Modelo Classificação GAWR Freios Engrenagem do anel Taxas padrão Peso do eixo Compensação da bacia Altura do pinhão acima de C/L Largura total
RP-15-611 19.000 lbs (8.618 kg) 15 x 5 Stopmaster® acionado pneumaticamente 11,7" (297,4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1.352 lbs (613 kg) 1,17" (29,7 mm) 7,52" (191 mm) 95,8" (2.434 mm)
RR-15-611 1.147 lbs (520 kg) 6,67" (169,3 mm) 1,25" (31,7 mm)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.