Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina
Aplicações
Defesa
Esses eixos de redução de extremidade de roda com engrenagem cônica excedem os exigentes requisitos da atual Família de Veículos Táticos Médios (FMTV) com classificações de peso de até 23,000 lbs., ótima manobrabilidade e excelente distância ao solo . Eles são ideais para uso em veículos fortemente blindados para melhorar a capacidade de carga útil e a mobilidade.
Recursos e benefícios
- Freios a disco de ar Meritor EX-225™
- Montagem da roda pilotada por cravos para rodas de 10 pinos x 11,25 polegadas ou 10 pinos x 335 mm B.C.
- Extremidades de roda prontas para ABS com roda dentária e sensor instalados
- Diferencial de deslizamento limitado opcional para maior tração em condições escorregadias
- Freios a tambor opcionais
- Todos os eixos militares contam com o suporte de aftermarket global