Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico
Aplicações
Ônibus CDBS
Caminhão CDBS
Os eixos de direção da série MD-166, MR-166 e MC-166 são apresentados em peso leve, maior eficiência e durabilidade estendida para ajudá-lo a obter melhor custo total de propriedade (TCO).
Recursos e benefícios
- Redução de peso por meio da otimização do projeto, os eixos tandem e solo são mais leves que os pares industriais com relação e capacidade de torque semelhantes
- A eficiência do eixo normalmente é 1%-2% maior do que os concorrentes com base nos resultados dos testes laboratoriais
- Material exclusivo da Cummins, design de engrenagem de baixo ruído e tecnologia de fabricação líder ajudam a obter equipamentos silenciosos e robustos para a indústria automotiva
- Freio original Cummins integrado, com qualidade comprovada em campo; rotor/tambor de freio adotou material Cummins, excelentes recursos antidesgaste e resistência ao calor; bloco/revestimento testado e aprovado pela Cummins, mais seguro e ecológico
- Faixa máxima de GCW 83T (6x4), GAWR 13T, faixa de proporção (2.80-7.17)
- Carcaça de eixo robusta e fabricada com eixos soldados por atrito pode atender a um difícil requisito de estrada em mercados emergentes
- Vedação unificada do cubo com melhor vedação, maior vida útil e mais eficiência
- Sensor ABS opcional, que pode melhorar a confiabilidade e a controlabilidade do veículo
- O intervalo de troca de óleo pode subir para 3 anos/500.000km, o que ocorrer primeiro se usar o óleo sintético testado e aprovado pela Cummins
- Extremidade da roda lubrificada a óleo, o que reduz os intervalos de manutenção