Eixo de direção da série DuaLite™ 156

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico

Aplicações

Ônibus CDBS
Caminhão CDBS
DuaLite™ Series 156 Drive Axle

Os eixos de direção da série MD-156, MR-156 e MC-156 são apresentados em peso leve, maior eficiência e durabilidade estendida para ajudá-lo a obter melhor custo total de propriedade (TCO).

Recursos e benefícios

  • Redução de peso por meio da otimização do projeto, os eixos tandem e solo são mais leves que os pares industriais com relação e capacidade de torque semelhantes
  • A eficiência do eixo normalmente é 1%-2% maior do que os concorrentes com base nos resultados dos testes laboratoriais
  • Material exclusivo da Cummins, design de engrenagem de baixo ruído e tecnologia de fabricação líder ajudam a obter equipamentos silenciosos e robustos para a indústria automotiva
  • Freio original Cummins integrado, com qualidade comprovada em campo; rotor/tambor de freio adotou material Cummins, excelentes recursos antidesgaste e resistência ao calor; bloco/revestimento testado e aprovado pela Cummins, mais seguro e ecológico
  • Faixa máxima de GCW 75T (6x4), GAWR 11T, faixa de proporção (2.64-6.83)
  • Carcaça de eixo robusta e fabricada com eixos soldados por atrito pode atender a um difícil requisito de estrada em mercados emergentes
  • Vedação unificada do cubo com melhor vedação, maior vida útil e mais eficiência
  • Sensor ABS opcional, que pode melhorar a confiabilidade e a controlabilidade do veículo
  • O intervalo de troca de óleo pode subir para 3 anos/500.000km, o que ocorrer primeiro se usar o óleo sintético testado e aprovado pela Cummins
  • Extremidade da roda lubrificada a óleo, o que reduz os intervalos de manutenção


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.