Eixo de direção traseiro paralelo MT-14X™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Transporte pesado CDBS
Caminhão CDBS
MT 14X tandem rear drive axle

O eixo de acionamento traseiro em tandem MT-14X é projetado com tecnologia avançada para oferecer maior desempenho e confiabilidade. Construído com o equilíbrio perfeito de eficiência e durabilidade, este eixo robusto se encaixa em várias aplicações e pode ser configurado para oferecer maior economia de combustível, maior torque e tração máxima nas classificações de peso bruto do eixo (GAWR) entre 34.000 e 44.000 lbs.

Recursos e benefícios

  • A gama mais completa de relações do setor — 22 relações de 2,28 a 7,17 — projetada para atender às recomendações de fabricantes de motores e aplicações específicas
  • O diferencial entre eixos (IAD) vinte por cento maior fornece alta capacidade de torque até 2.050 libras-pés, vida útil mais longa e maior confiabilidade
  • O projeto da engrenagem de alto torque proporciona operação mais suave e silenciosa, maior capacidade de torque e maior vida útil do componente
  • O design Amboid premium oferece menos vibração, maior qualidade adicional e vida útil geral dos componentes
  • A transportadora robusta de peça única oferece alinhamento preciso da engrenagem
  • A bomba de avanço e reversão opcional para aplicações profissionais melhora a proteção devido à lubrificação adicional contínua
  • O bloqueio diferencial opcional controlado pelo motorista (DCDL) maximiza a proteção de tração e deslizamento em condições adversas

Vídeos:

Modelo de eixo Potência nominal de libras (kg) Estrada GCW libras (kg) Relações padrão* Tamanho da engrenagem anelar (diâmetro do passo) polegadas (mm) Tamanho da ranhura do eixo Polegadas (mm) Diâmetro do corpo do eixo polegadas (mm) Tamanho da carcaça Polegadas (mm) Espessura da parede na sede da mola polegadas (mm) Série de rodas
Máximo de 3% Grau (Turnpike) Máximo de 8% Grau (pavimentado)
MT-34-14X 34.000 (15.436) 80.000 (36.320) 80.000 (36.320) 2.28, 2.47, 2.64, 2.79, 2.85, 3.08, 3.25, 3.36, 3.42, 3.55, 3.70, 3.90, 4.11 Relações opcionais disponíveis 15,31 (388,91) 2.10 (53.3) 41 dentes 1.88 (47.8) / 2.00 (50.8) 5.25 x 4.62 (134 x 117) 0.37 (9.5) Padrão/DualTrac™ 0.43 (11.0) Padrão/DualTrac 0.56 (14.3) Ampla faixa R
MT-40-14X 40.000 (18.160) 145.000 (65.830) 125.000 (56.750) 2.28, 2.47, 2.64, 2.79, 2.85, 3.08, 3.25, 3.36, 3.42, 3.55, 3.70, 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.29, 5.86, 6.14,6.43, 6.83, 7.17 15,31 (388,91) 2.10 (53.3) 41 dentes 1.88 (47.8) / 2.00 (50.8) 5.25 x 4.62 (134 x 117) 0.37 (9.5) Padrão/DualTrac 0.43 (11.0) Padrão/DualTrac 0.50 (12.7) Pista padrão 0.56 (14.3) Pista ampla
MT-44-14X 44.000 (19.976) 44.000 (19.976) 145.000 (65.830) 3.70, 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.29, 5.86 Disponível apenas em relações hipoides 15,31 (388,91) 2.10 (53.3) 41 dentes 2,00 (50,8) 5.25 x 4.62 (134 x 117) 0.50 (12.7) Pista padrão 0.56 (14.3) Pista ampla


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.