Eixo de direção traseiro paralelo FUELite™/FUELite+™ 6x2

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Caminhão CDBS
tandem rear drive axles

OS eixos de acionamento FUELite e FUELite 6x2 são uma solução inovadora para frotas que buscam melhorar as operações, reduzindo os custos de combustível e aumentando as capacidades de carga útil. Esses eixos oferecem uma ampla gama de relações e pesos de combinação bruta(GCWs) para se adaptar a muitas aplicações e atender às altas demandas dos motores atuais de baixa velocidade .

Recursos e benefícios

  • Em comparação com um paralelo padrão 6x4, o eixo paralelo da série FUELite oferece quase 400 lbs. em economia de peso
  • Ao substituir um eixo de acionamento em um conjunto tradicional com o eixo de apoio FUELite, as frotas podem alcançar economia de peso significativa e cerca de 2% mais eficiência de combustível*
  • FUELite+ é o primeiro eixo traseiro 6x2 da América do Norte a oferecer capacidade de bloqueio diferencial automático (ADL) que detecta condições de derrapagem e ativa o bloqueio diferencial automaticamente
  • O DualTrac Meritor permite a operação em pneus simples largos ou duplos para maior eficiência e melhor valor residual
  • As configurações FUELite e FUELite+ 6x2 são desenvolvidas com um projeto integrado para fornecer desempenho ideal com componentes originais e oferecer extremidades de rodas comuns entre todos os eixos com eixos da série R e carcaça DualTrac
  • Com uma ampla gama de relações (2,31 a 4,10), larguras e opções da pista de armazenamento, os eixos FUELite e FUELite+ 6x2 atenderão à maioria das necessidades de aplicação

 

*As economias de combustível são apenas estimativas. A economia real de combustível pode variar e dependerá de uma variedade de fatores além do controle da Cummins, Inc., incluindo carga, tipo de veículo, desempenho do motorista, distâncias percorridas, velocidade do veículo, condições da estrada, entre outros.

Modelo Transportadora de eixos de acionamento GAWR GCWR Faixa de relação Economia de peso vs. um padrão 6x4 Ganhos de eficiência vs. um padrão 6x4 Carcaça Espessura da parede de carcaça Bloqueio diferencial Controle de tração
FUELite Série 160 40.000 lb 90.000 lb 2.50 - 4.10 375 lb ~2%* DualTrac 12,7 mm DCDL Meritor WABCO® ECAS™
FUELite+ Série EVO 17X 40.000 lb 140.000 lb 2.31, 2.47** 395 lb ~2.5-3%*** DualTrac 12,7 mm DCDL, compatível com ADL Meritor WABCO ECAS


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.