Eixo de direção traseiro paralelo 14X™ HE

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Caminhão CDBS
14X HE tandem rear drive axle

A eficiência evoluiu novamente. Depois de mais de 100 anos, continuamos a fornecer inovações de eixo com nosso mais recente aprimoramento para o eixo de direção paralelo 14X HE. Agora disponível com o sistema de gestão de lubrificação Meritor (MLMS) como opção padrão nos eixos dianteiros, o MLMS duplo oferece até 1,8% de ganho de eficiência em relação ao tandem 14X , um aumento de 0,3% em comparação apenas com MLMS nos eixos traseiros. Rolamentos eficientes em termos de combustível, engrenagens chanfradas em espiral de alta eficiência e relações super-rápidas estabelecem um novo padrão de desempenho e eficiência, continuando a fornecer economia significativas aos nossos clientes.

Recursos e benefícios

  • Rolamentos de alta eficiência (HE)
  • Projeto de engrenagem de chanfro espiral com engrenagens acabadas com precisão, resultando em acabamento de superfície aprimorado e fricção reduzida
  • A solda a laser aumenta a eficiência, reduz a agitação e melhora a integridade da articulação da engrenagem ao diferencial
  • O inovador MLMS duplo reduz o nível de lubrificante e minimiza as perdas de agitação
  • Relações super-rápidas disponíveis com capacidade para ir ainda mais rápido no futuro

Vídeos:

Classificação GAWR Classificação GCW Torque do motor Relações Volume de lubrificante de transporte dianteiro Volume de lubrificante do transportador traseiro Espessura da parede de carcaça Rastreio de carcaça   Bloqueio diferencial
 40.000 lbs. 80.000 lbs. Até 1.850 ft. lbs 2,15 a 3,90 13,9 l 9,3 l 0,375" (9,5 mm), 0,437" (11 mm) Padrão, DualTrac DCDL opcional (somente dianteiro) 


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.