TA277

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Bagagem CDBS
Equipamento de serviço terrestre CDBS
TA277 series axle

O eixo da série TA277 foi projetado para atender às demandas de trabalho do equipamento de serviço em terra e dispõe de um diferencial mais silencioso e mais forte, hastes de eixo flutuantes completos e um projeto totalmente novo na roda.

Potência nominal GAWR (kg) Relação final Polegadas de flange a flange (mm) Polegadas de montagem da roda (mm) Polegadas do tamanho mínimo da roda (mm) Peso típico do eixo lb (kg)
6.000 (2.700)       12.33, 14.14, 17.00, 17.57, 20.00 36.1 (917), 37.8 (960), 47.6 (1,210), 51.2 (1,300) Hub pilotado, 8 pinos – 6.50 (165) círculo de parafuso com diâmetro do piloto de 4.74 (120) 16 (406) 530 (240)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.