Eixo de direção traseiro único RS-380™

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Construção e serviço público CDBS
rs 380 single rear drive axle

O eixo de direção traseiro único RS-380 oferece uma combinação distinta de engenharia de precisão e durabilidade dos componentes para atender às demandas exclusivas de aplicações de tratores portuários e terminais. Uma ampla gama de proporções e opções permite que os usuários escolham o pacote mais adequado para suas necessidades.

Recursos e benefícios

  • A engrenagem hipoide oferece vida útil, resistência, durabilidade e operação mais silenciosa
  • A caixa rígida do diferencial oferece extrema durabilidade
  • A tecnologia unificada de vedação de óleo mantém a lubrificação e a contaminação afastada
Classificação GAWR Modelo de eixo GCW Estrada Libras (kg) Taxas padrão Tamanho da engrenagem anelar (diâmetro do passo) polegadas (mm) Tamanho da ranhura do eixo Polegadas (mm) Diâmetro do eixo Polegadas (mm) Tamanho da carcaça Polegadas (mm) Espessura da parede no assento da mola Polegadas (mm) Série Wheel-end
Máximo de 3% Grau (Turnpike) Máximo de 8% Grau (pavimentado)
23.000 (10.4334) RS-23-380 145.000 (65.830) 125.000 (56.750) 5.52, 6.07, 6.37, 6.75, 7.24, 7.83, 9.14, 10.12, 10.62 19,62 (498,3) 2.35 (59.7) 46 dentes 2,25 (57,2) 5.25 x 4.62 (134 x 117) 0,50 (12,7) R
26.000 (11.804) RS-26-380 5.50 x 5.50 (140 x 140) 0,56 (14,3)
30.000 (13.620) RS-30-380 0.56 (14.3) 0.63 (16.0) Ampla pista U


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.