Disponibilidade do produto
Aplicações
Nossos eixos de acionamento planetário são projetados e fabricados para oferecer maior capacidade e melhor desempenho em uma infinidade de aplicações pesadas fora de estrada. Conhecido pela qualidade, força e resistência excepcionais, e cada eixo planetário é apoiado por um processo intensivo de validação realizado em nossos centros de projeto e teste globais.
O eixo planetário da série P600 oferece uma variedade de relações para garantir a engrenagem, a potência e o torque para fazer o trabalho sem sacrificar a capacidade de carga útil ou a eficiência. Este eixo planetário é projetado e fabricado para oferecer uma classificação máxima de peso bruto por eixo (GAWR) de 126,000 lbs para transportar cargas de maior capacidade.
Recursos e benefícios
- Testado e validado nas aplicações mais exigentes para garantir uma operação consistentemente confiável
- Bloqueios diferenciais controlados pelo motorista para maior tração
- A capacidade do sistema de frenagem antibloqueio (ABS) oferece segurança e desempenho otimizados
- Carcaça de aço fabricado com suportes aceita todas as suspensões de serviço pesado disponíveis no mercado
- Uma ampla relação geral de eixos oferece seleções de relação de 3,46 a 24,81 para aplicações exclusivas e exigentes
- Amplamente testado para assegurar a durabilidade
- Equipamento compatível com sistema de inflação de pneus central (CTIS)
- A roda está disponível com 4 ou 5 engrenagens planetárias
- Diferencial entre eixos proporcional projetado para atender à crescente demanda global pela família de eixos tridem
Eixo planetário P600™