Eixo de direção traseiro único MS-17™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América Latina

Aplicações

Caminhão CDBS
MS 13 17X single reduction hypoid axle

Construído para tarefas exigentes de longa distância que transportam cargas pesadas, eficiência de combustível leve e a melhor da categoria, o eixo hipoide de redução única MS-13-17X foi projetado para aplicações rodoviárias e representa nossa mais recente geração de produtos para operações de transporte europeu. Para atender à crescente demanda mecânica, esse eixo de direção oferece maior capacidade e rigidez estrutural, tudo com peso reduzido. O produto apresenta classificação de peso bruto por eixo (GAWR) de 13 toneladas, peso bruto combinado (GCW) de 44 toneladas e proporções que variam de 2,64 para 6,17. O MS-13-17X está disponível com carcaça fundida ou estampada e bloqueio diferencial opcional controlado pelo motorista.

Recursos e benefícios

  • Versão EVO projetada para aplicações de transporte
  • Eixo de redução única individual
  • Design transportador leve
  • Ganho de 0,5% na eficiência de combustível (em comparação com o design anterior)
  • Alta densidade de potência
  • Tecnologia de solda a laser
  • Diminuição da velocidade (proporções mais rápidas)
  • Longo intervalo de drenagem
  • Design leve e densidade de potência para maior carga útil
  • Alta durabilidade e confiabilidade para maior tempo de operação
  • Menor consumo de combustível para menor custo total de propriedade
  • Relações mais rápidas para suportar a diminuição da velocidade e reduzir o consumo de combustível
  • Baixo custo de manutenção e impacto ambiental
Fabricado/construído GAW (toneladas) GCW (toneladas) Taxas de redução Outros elementos Tamanho da carcaça Diâmetro da engrenagem anelar
Fabricado/construído 11 a 13 44 para P-flat 50 toneladas para missão plana 2.31-6.17 DCDL- Sim, conjunto de desligamento curválico 38.1 (MS17X) e 30 (MS17X EVO) 134x117x13 457


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.