Eixo de direção traseiro único MS-150™

Disponibilidade do produto

América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Caminhão CDBS
MS-150 single rear drive axle

O eixo de acionamento traseiro único MS-150 para aplicações de transporte e entrega em cidades é projetado para os trabalhos mais difíceis e exigentes. Com seu design simples, o MS-150 oferece desempenho a custos operacionais e de manutenção reduzidos. Construído para otimizar o desempenho, o MS-150 oferece peso combinado bruto (GCW) de 35 toneladas ou 77.200 lbs e classificações de peso bruto do eixo (GAWR) de 10,5 toneladas ou 23.000 lbs.

Recursos e benefícios

  • Design transportador leve
  • Alta eficiência e densidade de potência
  • Engrenagem Quiet Ride®
  • Longo intervalo de troca de óleo
  • Alta durabilidade e confiabilidade
  • Maior tempo de trabalho
  • Menor consumo de combustível
  • Menor impacto ambiental
  • O bloqueio diferencial opcional controlado pelo motorista (DCDL) maximiza a proteção de tração e derrapagens sob condições adversas
  • A caixa diferencial rígida fornece alinhamento e durabilidade precisos da engrenagem


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.