Eixo de direção traseiro único MS-14X™

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Construção e serviço público CDBS
Caminhão CDBS
MS-14X single rear drive axle

O eixo de direção traseiro simples MS-14X para aplicações de entrega de linha e urbana é projetado para os trabalhos mais difíceis e exigentes. Com sua lendária durabilidade, o MS-14X oferece desempenho a custos operacionais e de manutenção reduzidos. Construído para otimizar o desempenho, o MS-14X oferece classificações de peso bruto por eixo (GAWR) entre 17,500 e 21,000 lbs.

Recursos e benefícios

  • Os componentes versáteis e de alta qualidade oferecem operação silenciosa e facilidade de manutenção
  • As opções de engrenagem Hipoid-Generoid™ oferecem longa vida útil e maior durabilidade
  • O bloqueio diferencial opcional controlado pelo motorista (DCDL) maximiza a proteção de tração e deslizamento em condições adversas
  • As caixas do diferencial rígidas oferecem alinhamento e durabilidade precisos da engrenagem

Vídeos:

Modelo de eixo MS-17-14X MS-19-14X MS-21-14X
Potência nominal de libras (kg) 17.000 (7.711) 19.000 (8.618) 21.000 (9.525)
Extremidade da roda L/R L/R R
Centros mínimos de montagem Polegadas (mm) 40,00 (1016) 40,00 (1016) 40,00 (1016)
Seção da caixa Polegadas (mm) 5,25x4,62 (134x117) 5,25x4,62 (134x117) 5,25x4,62 (134x117)
Pista Básico 72,50 (1841,5) 72,50 (1841,5) 72,50 (1841,5)
Largo 78,12 (1984,0) 78,12 (1984,0) 78,12 (1984,0)
DualTrac 75,50 (1918,0) 75,50 (1918,0) 75,50 (1918,0)
Espessura da parede de caixa Polegadas (mm) Básico 0,38 (9,5) 0,38/0,44 (9,5/11,0) 0,38/0,44 (9,5/11,0)
Largo 0,56 (14,2) 0,56 (14,2) 0,56 (14,2)
DualTrac 0,44 (11,0) 0,44 (11,0) 0,44 (11,0)


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.