Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte
Aplicações
Ônibus CDBS
Caminhão CDBS
O eixo de direção traseiro único MS-13X para aplicações médias foi projetado para máxima durabilidade e economia de peso. É ideal para caminhões e ônibus classe 6 e 7. Compatível com freios a tambor, disco e estacionamento, ele tem uma classificação de peso bruto do eixo (GAWR) que varia de 17.000 a 21.000 libras.
Recursos e benefícios
- Projeto robusto e comprovado
- Utiliza carcaça de eixo 14X existente para facilitar a instalação da suspensão
- Proporções entre 3,90 e 6,50 para atender a várias aplicações
- Até 59 libras mais leve que a transportadora MS-14X™ para maior carga útil e melhor eficiência do veículo
- Engrenagem Quiet Ride® silenciosa, inovadora e potente, com baixo ruído para melhor conforto de operação em aplicações de ônibus de passageiros
- Opções de freio pneumático ou freio hidráulico com base na classe e preferência do veículo
- Design leve e densidade de potência para maior carga útil
- Alta durabilidade e confiabilidade para maior tempo de atividade
- Menor consumo de combustível para menor custo total de propriedade
Eixo de direção traseiro único MS-13X™
Recursos do produto
Utiliza carcaça de eixo 14x existente - facilidade de instalação de suspensão para OEMs
Engrenagens inovadoras e de alta potência
Proporções entre 3,90 e 6,50 - uma ampla gama de proporções se encaixa em várias aplicações
Até 59 libras mais leve que a transportadora MS-14X - carga útil aumentada e melhor eficiência do veículo
Utiliza carcaça de eixo 14x existente - facilidade de instalação de suspensão para OEMs
Engrenagens inovadoras e de alta potência
Proporções entre 3,90 e 6,50 - uma ampla gama de proporções se encaixa em várias aplicações
Até 59 libras mais leve que a transportadora MS-14X - carga útil aumentada e melhor eficiência do veículo
Vídeos: